Είδος 2

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 23706/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
44
11
17
6
E 23706/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
45
12.5
22
9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.