Artykuły 2

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 23706/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
44
11
17
6
E 23706/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
45
12.5
22
9

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.