Artikkelit 11

ADP
d1
l1
d2
l2
d3
d4
l4
s4
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1272/ 6
M 6
9
20
28
23
37
9
7
500
100
200
140
E 1272/ 8
M 8
12
25
35
25
47
11
9
1000
300
600
420
E 1272/10
M10
15
25
35
25
47
11
9
1000
400
800
560
E 1272/12
M12
18
30
42
30
56
13
10
2000
750
1500
1000
E 1272/16
M16
24
35
49
36
65
15
13
4000
1500
3000
2120
E 1272/20
M20
30
40
58
41
76
17
16
6000
2300
4600
3220
E 1272/24
M24
36
49
70
51
92
20
19
8000
3200
6400
4500
E 1272/30
M30
45
60
87
66
114
26
24
12000
4500
9000
6300
E 1272/36
M36
54
72
103
76
135
32
29
16000
7000
14000
9800
E 1272/42
M42
63
84
121
86
158
37
33
24000
9000
18000
12600
E 1272/48
M48
72
94
138
100
180
42
42
32000
12000
24000
16800

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kaikilta puolilta kuormitettavissa
  • 4-kertainen turvallisuus
  • Asennus ilman työkaluja häviämättömän avainlevyn ansiosta
  • Kaikki kantavat osat 100-prosenttisesti halkeamatestattuja tai standardin EN 1677 mukaan testikuormitettuja
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.