Paso a paso hacia su placa

El configurador de placas de Meusburger sienta nuevas bases y le ayuda a satisfacer sus requisitos específicos de la mejor forma posible. Tanto para placas rectangulares como redondas, ofrece una flexibilidad excepcional, plazos de entrega breves y una planificación segura, que lo convierten en una solución fiable para sus proyectos.

Configurador de placas

Nuestro configurador de placas le brinda un amplio abanico de opciones para adecuar su placa a sus necesidades concretas. Paso a paso, le ayuda a componerla mediante una serie de prácticos recursos, como la función de comprobación en segundo plano de los valores introducidos, el asistente de selección de materiales y las tablas de selección interactivas con ilustraciones.

Una versatilidad prodigiosa

Incluso los proyectos más exigentes pueden llevarse a la práctica con el configurador de placas. Ya se trate de placas perforadas o lisas, cubre todas las necesidades posibles.

Le permite componer placas especiales, tanto perforadas como lisas, y placas redondas para cualquier aplicación, así como combinar todos los tipos de placa de los portamoldes longitudinales y transversales. También las placas para portamatrices —estándar, de precisión o de dos columnas— pueden adaptarse a sus requisitos concretos.

Una velocidad sin precedentes

Nuestro configurador de placas cuenta con ocho variantes estandarizadas y perfectamente ajustadas a sus necesidades. Gracias a nuestros procesos de producción optimizados, usted se beneficia de la mejor calidad con plazos de entrega breves. Por lo general, nuestras placas especiales están listas para su envío en un plazo de tres días laborables.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Breve resumen de todas nuestras variantes

Las variantes 1 a 8 cubren una amplia gama de combinaciones de mecanizado predefinidas y pueden solicitarse fácilmente. Todos los materiales disponibles se suministran recocidos para estabilizar tensiones.

Seguridad para poder planificar

Para asegurar una buena planificación se necesita transparencia; uno de los puntos fuertes del configurador de placas. Le muestra de inmediato información sobre el precio y el envío, así no pierde en ningún momento el control sobre sus proyectos. Por otro lado, un extenso almacén de materias primas garantiza la disponibilidad permanente de nuestras placas, y con ella, la tranquilidad para poder planear sus proyectos. Además, nuestro acero estabilizado asegura la máxima fiabilidad de los procesos, ya que garantiza un bajo riesgo de deformación en el mecanizado.

Más información
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.