Krok po kroku do właściwej płyty

Konfigurator płyt Meusburgera wyznacza nowe standardy i wspiera w realizacji indywidualnych projektów w najbardziej optymalny sposób. Niezależnie od tego, czy są to płyty kwadratowe czy okrągłe: uniwersalność konfiguracji, najkrótsze terminy dostaw i maksymalne bezpieczeństwo planowania sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie dla Państwa projektów.

Konfigurator płyt

Nasz konfigurator oferuje szeroki zakres opcji konfiguracji płyt. Krok po kroku można samodzielnie skonfigurować żądaną płytę. Dostępne są także dodatkowe pomocne funkcje, jak np. działająca w tle weryfikacja wartości wyjściowych, czy asystent wyboru materiału, a także interaktywne tabele wyboru z graficznymi przykładami.

Uniwersalność, dzięki której wszystko jest możliwe

Dzięki konfiguratorowi płyt można zrealizować nawet najbardziej wymagające projekty. Niezależnie od tego, czy są to płyty z otworami lub bez – konfigurator spełnia wszystkie wymagania.

Można skonfigurować płyty specjalne z otworami i bez otworów, a także płyty okrągłe do każdego zastosowania. Ponadto, możliwe jest indywidualne zestawienie wszystkich typów płyt korpusów form podłużnych lub poprzecznych. Także płyty do opraw wykrojników – standardowych, precyzyjnych lub dwukolumnowych – można również swobodnie dostosowywać na potrzeby swoich projektów.

Wydajność, która wyznacza standardy

Nasz konfigurator płyt oferuje osiem standardowych rodzajów wykończenia, które są idealnie dostosowane do Państwa wymagań. Dzięki naszym zoptymalizowanym procesom produkcyjnym korzystają Państwo z najlepszej jakości przy najkrótszych terminach dostaw. Nasze płyty specjalne są zazwyczaj gotowe do wysyłki w ciągu trzech dni roboczych.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Rodzaje wykończeń zestawione w przejrzystej formie

Rodzaje wykończenia nr 1 do 8, obejmują szeroki zakres zdefiniowanych rodzajów obróbki, które są dostępne jako opcje do wyboru przy konfiguracji płyty. Wszystkie dostępne materiały są odprężane cieplnie.

Niezawodność, która wzbudza zaufanie

Wiarygodność planowania zaczyna się od przejrzystości – i właśnie pod tym względem konfigurator płyt stanowi niewątpliwą zaletę. Dzięki natychmiastowej informacji o cenie i terminie wysyłki można zarządzać swoimi projektami w klarowny sposób. Duży zapas surowców gwarantuje stałą dostępność naszych płyt, dzięki czemu projekty mogą być planowane i realizowane na bieżąco. Ponadto, nasza odprężona cieplnie stal zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesu, zmniejszając ryzyko wystąpienia naprężeń wewnętrznych materiału oraz przyjazną dla narzędzi dalszą obróbkę komponentów.

Więcej szczegółów
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.