Krok za krokem k Vaší desce

Konfigurátor desek Meusburger nastavuje nové standardy a podporuje Vás při realizaci individuálních požadavků tím nejlepším možným způsobem. Ať už se jedná o pravoúhlé, nebo kruhové desky: Maximální flexibilita, nejkratší dodací lhůty a maximální spolehlivost při plánování z něj činí spolehlivé řešení pro Vaše projekty.

Konfigurátor desek

Náš konfigurátor desek Vám nabízí širokou škálu možností konfigurace Vaší desky. Konfigurátor Vás provede krok za krokem ke specifikaci požadované desky. K dispozici máte různé pomůcky například kontrolu vstupních hodnot na pozadí, našeho průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním.

Flexibilita, která umožňuje vše

Pomocí konfigurátoru desek lze realizovat i ty nejnáročnější projekty . Ať už se jedná o vrtané, nebo nevrtané desky – konfigurátor pokrývá všechny požadavky.

Můžete si nakonfigurovat vrtané a nevrtané speciální desky stejně jako kruhové desky pro jakoukoliv aplikaci. Kromě toho můžete individuálně kombinovat všechny typy desek podélných a příčných rámů. Také desky pro tvářecí nástroj – ať už standardní, přesný nebo dvousloupový – lze flexibilně přizpůsobit Vašim požadavkům.

Rychlost, která určuje standardy

Náš konfigurátor desek Vám nabízí osm standardizovaných provedení, které jsou dokonale přizpůsobeny Vašim požadavkům. Díky našim optimalizovaným výrobním procesům můžete těžit z nejvyšší kvality a nejkratších dodacích lhůt. Naše speciální desky jsou obvykle připraveny k odeslání do tří pracovních dnů.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Kompaktní přehled našich provedení

Provedení 1 až 8 pokrývají širokou škálu různých definovaných obrábění a lze je snadno poptat. Všechny dostupné materiály jsou žíhány pro snížení vnitřního pnutí.

Spolehlivost, která vytváří důvěru

Spolehlivost při plánování začíná u transparentnosti – a právě v tomto směru je konfigurátor desek velmi úspěšný. Díky okamžitým informacím o ceně a expedici máte své projekty vždy pod kontrolou. Velké zásoby surovin zaručují stálou dostupnost našich desek, takže Vaše projekty lze vždy spolehlivě naplánovat. Kromě toho naše ocel žíhaná ke snížení vnitřního pnutí zajišťuje maximální spolehlivost procesu, protože zaručuje nízkou deformaci a vyšší jakost povrchu při obrábění.

Zjistěte více podrobností
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.