Artículos 36

ADP
DN
n
X / V
Tipo
d1
b
l
E 2862/ 9/ 6-X/A
9
6
X
A
--
88
140
E 2862/ 9/ 6-X/B 9
9
6
X
B
9
88
140
E 2862/ 9/ 6-X/B13
9
6
X
B
13
88
140
E 2862/ 9/ 6-X/C10
9
6
X
C
10
88
140
E 2862/ 9/ 6-X/C13
9
6
X
C
13
88
140
E 2862/ 9/ 6-X/E3/8
9
6
X
E
G 3/8"
88
140
E 2862/ 9/ 6-V/A
9
6
V
A
--
88
140
E 2862/ 9/ 6-V/B 9
9
6
V
B
9
88
140
E 2862/ 9/ 6-V/B13
9
6
V
B
13
88
140
E 2862/ 9/ 6-V/C10
9
6
V
C
10
88
140
E 2862/ 9/ 6-V/C13
9
6
V
C
13
88
140
E 2862/ 9/ 6-V/E3/8
9
6
V
E
G 3/8"
88
140
E 2862/ 9/12-X/A
9
12
X
A
--
88
190
E 2862/ 9/12-X/B 9
9
12
X
B
9
88
190
E 2862/ 9/12-X/B13
9
12
X
B
13
88
190
E 2862/ 9/12-X/C10
9
12
X
C
10
88
190
E 2862/ 9/12-X/C13
9
12
X
C
13
88
190
E 2862/ 9/12-X/E3/8
9
12
X
E
G 3/8"
88
190
E 2862/ 9/12-V/A
9
12
V
A
--
88
190
E 2862/ 9/12-V/B 9
9
12
V
B
9
88
190
E 2862/ 9/12-V/B13
9
12
V
B
13
88
190
E 2862/ 9/12-V/C10
9
12
V
C
10
88
190
E 2862/ 9/12-V/C13
9
12
V
C
13
88
190
E 2862/ 9/12-V/E3/8
9
12
V
E
G 3/8"
88
190
E 2862/ 9/20-X/A
9
20
X
A
--
108
206
E 2862/ 9/20-X/B 9
9
20
X
B
9
108
206
E 2862/ 9/20-X/B13
9
20
X
B
13
108
206
E 2862/ 9/20-X/C10
9
20
X
C
10
108
206
E 2862/ 9/20-X/C13
9
20
X
C
13
108
206
E 2862/ 9/20-X/E3/8
9
20
X
E
G 3/8"
108
206

Detalles

Descripción del producto

  • Diámetro nominal: DN 9 mm
  • Juntas: FPM
  • Presión máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima: 150 °C
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.