Artículos 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2354/ 9,4/ 9
9.4
9
42
22
17
6
E 2354/13,5/13
13.5
13
51
25
23
9

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (agua): 150 °C
  • Temperatura máxima (aceite): 200 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.