商品 9

ADP
d
Z
l
l1
d3
WZF 22848/ 1
1
3
45
3
4
WZF 22848/ 1,5
1.5
3
45
4.5
4
WZF 22848/ 2
2
3
45
6
4
WZF 22848/ 3
3
3
50
9
4
WZF 22848/ 4
4
3
50
12
4
WZF 22848/ 6
6
3
50
18
6
WZF 22848/ 8
8
3
60
20
8
WZF 22848/10
10
3
75
25
10
WZF 22848/12
12
3
75
30
12

应用

应用
P

不适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

不适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High-performance milling cutter for aluminium and copper materials
  • With non-uniform pitch and centre cut

Material

  • Solid carbide, polished