Artículos 5

ADP
d1
b
l
SW
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l4
E 2088/ 10
M10 x 1
16
22
14
5.3
M 10 x 1
14.5
14.5
9.55
5.3
23.2
E 2088/ 1/8
G 1/8"
16
22
14
5.3
G 1/8"
14.5
14.5
9.55
5.3
23.2
E 2088/ 1/4
G 1/4"
20
30.5
17
7.6
G 1/4"
21
18.5
11.65
7
27.4
E 2088/ 3/8
G 3/8"
24
35
22
6.6
G 3/8"
23
21.5
13.2
9.2
31.4
E 2088/ 1/2
G 1/2"
30
42.5
27
11.6
G 1/2"
27.5
27.5
16.2
12
37.9

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima (agua): 100 °C
  • Temperatura máxima (aceite): 180 °C

Material

  • 2.0401 / FKM (Viton)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.