E 2088
Priključek gibljivi 90° z notranjim navojem
Izdelek 5
| |
ADP
|
d1
|
b
|
l
|
SW
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2088/ 10
|
|
M10 x 1
|
16
|
22
|
14
|
5.3
|
M 10 x 1
|
14.5
|
14.5
|
9.55
|
5.3
|
23.2
|
|
E 2088/ 1/8
|
|
G 1/8"
|
16
|
22
|
14
|
5.3
|
G 1/8"
|
14.5
|
14.5
|
9.55
|
5.3
|
23.2
|
|
E 2088/ 1/4
|
|
G 1/4"
|
20
|
30.5
|
17
|
7.6
|
G 1/4"
|
21
|
18.5
|
11.65
|
7
|
27.4
|
|
E 2088/ 3/8
|
|
G 3/8"
|
24
|
35
|
22
|
6.6
|
G 3/8"
|
23
|
21.5
|
13.2
|
9.2
|
31.4
|
|
E 2088/ 1/2
|
|
G 1/2"
|
30
|
42.5
|
27
|
11.6
|
G 1/2"
|
27.5
|
27.5
|
16.2
|
12
|
37.9
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalni tlak: 16 bar
- Maksimalna temperatura (voda): 100 °C
- Maksimalna temperatura (olje): 180 °C
Material
- 2.0401 / FKM (Viton)
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas