E 1694
Inserto de inyección para contornos bajos
Artículos 3
|
|
ADP
|
b1
|
l1
|
b2
|
d2
|
l2
|
b3
|
b4
|
d4
|
t4
|
t5
|
Visk 1:baja viscosidad (buena fluidez)
|
Visk 2: viscosidad media
|
Visk 3: viscosidad alta (poca fluidez)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1694/18
|
|
18
|
22
|
8
|
M 5
|
5.5
|
15.7
|
4.5
|
4
|
9.9
|
8.5
|
– 35g
|
– 25g
|
– 15g
|
|
E 1694/25
|
|
25
|
26
|
10
|
M 5
|
5.5
|
21.8
|
6
|
6
|
12.9
|
10.5
|
– 120g
|
– 75g
|
– 50g
|
|
E 1694/30
|
|
30
|
30
|
12
|
M 6
|
6.5
|
26
|
7
|
8
|
14.8
|
12.5
|
–1000g
|
– 500g
|
– 300g
|
Detalles
Ventajas
- Configuración simple y rápida de entradas submarinas con escalones grandes
- Para entradas situadas por debajo del plano de cierre
- Muy buenas propiedades de flujo gracias a la excelente calidad de la superficie del túnel
Material
- 1.3343 ≈54+2 HRC
Le recomendamos