Artikelen 3

ADP
b1
l1
b2
d2
l2
b3
b4
d4
t4
t5
Visk 1
Visk 2
Visk 3
E 1694/18
18
22
8
M 5
5.5
15.7
4.5
4
9.9
8.5
– 35g
– 25g
– 15g
E 1694/25
25
26
10
M 5
5.5
21.8
6
6
12.9
10.5
– 120g
– 75g
– 50g
E 1694/30
30
30
12
M 6
6.5
26
7
8
14.8
12.5
–1000g
– 500g
– 300g

Details

Voordelen

  • Eenvoudig en snel te vervaardigen tunnelaanspuitingen met grote contourverschillen
  • Aansluiting onder het sluitvlak mogelijk
  • Zeer goede gietbaarheid door optimale oppervlakte afwerking in het kanaal

Materiaal

  • 1.3343 ≈54+2 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.