Artículos 38

ADP
d1
l
d2
l2
d3
d4
l5
E 1660/12 x 20
12
20
4
20
16
4.5
7
E 1660/12 x 22
12
22
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 25
12
25
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 27
12
27
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 32
12
32
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 36
12
36
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 40
12
40
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 46
12
46
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 50
12
50
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 56
12
56
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 60
12
60
4
18
16
4.5
7
E 1660/12 x 66
12
66
4
18
16
4.5
7
E 1660/16 x 22
16
22
5
22
20
5.5
7
E 1660/16 x 25
16
25
5
25
20
5.5
7
E 1660/16 x 27
16
27
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 32
16
32
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 36
16
36
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 40
16
40
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 46
16
46
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 50
16
50
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 56
16
56
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 60
16
60
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 66
16
66
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 70
16
70
5
24
20
5.5
7
E 1660/16 x 76
16
76
5
24
20
5.5
7
E 1660/18 x 22
18
22
6
22
22
6.5
7
E 1660/18 x 25
18
25
6
25
22
6.5
7
E 1660/18 x 27
18
27
6
27
22
6.5
7
E 1660/18 x 32
18
32
6
27
22
6.5
7
E 1660/18 x 36
18
36
6
27
22
6.5
7

Detalles

Material

  • 1.2826 ≈58 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.