E 1694
Muz yolluk, düşük-seviye konturlu
Ürünler 3
|
|
ADP
|
b1
|
l1
|
b2
|
d2
|
l2
|
b3
|
b4
|
d4
|
t4
|
t5
|
Visk 1: düşük viskozite (kolay akış)
|
Visk 2: orta viskozite
|
Visk 3: yüksek viskozite (zayıf akış)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1694/18
|
|
18
|
22
|
8
|
M 5
|
5.5
|
15.7
|
4.5
|
4
|
9.9
|
8.5
|
– 35g
|
– 25g
|
– 15g
|
|
E 1694/25
|
|
25
|
26
|
10
|
M 5
|
5.5
|
21.8
|
6
|
6
|
12.9
|
10.5
|
– 120g
|
– 75g
|
– 50g
|
|
E 1694/30
|
|
30
|
30
|
12
|
M 6
|
6.5
|
26
|
7
|
8
|
14.8
|
12.5
|
–1000g
|
– 500g
|
– 300g
|
detaylar
Advantages
- Easy and fast creation of tunnel gates with large contour steps
- Enables gating below the split line face
- Very good flow properties through optimal surface in the channel
Material
- 1.3343 ≈54+2 HRC
Sizin için tavsiye edilir