Artículos 24

ADP
s
b
Grano
l
Unid./unid. embalaje
V 76128/ 3x 6/180
3
6
180
150
12
V 76128/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76128/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76128/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76128/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76128/ 3x13/180
3
13
180
150
12
V 76128/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76128/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76128/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76128/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76128/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76128/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76128/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76128/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76128/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76128/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76128/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76128/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76128/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76128/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76128/10x10/180
10
10
180
150
12
V 76128/10x10/220
10
10
220
150
12
V 76128/10x10/320
10
10
320
150
12
V 76128/10x10/600
10
10
600
150
12

Detalles

Descripción del producto

  • Debido al aglomerante blando, se adapta muy bien al contorno del molde
  • Piedra con gran capacidad de corte para acero con alto contenido de cromo y níquel, acero para herramientas así como para aluminio y cobre

Aplicación

  • Debe aplicarse aceite abrillantador
  • Apropiado para trabajar a mano o con lijadoras manuales
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.