Artikelen 24

ADP
s
b
Korrel
l
Stk./VPE
V 76128/ 3x 6/180
3
6
180
150
12
V 76128/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76128/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76128/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76128/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76128/ 3x13/180
3
13
180
150
12
V 76128/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76128/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76128/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76128/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76128/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76128/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76128/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76128/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76128/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76128/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76128/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76128/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76128/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76128/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76128/10x10/180
10
10
180
150
12
V 76128/10x10/220
10
10
220
150
12
V 76128/10x10/320
10
10
320
150
12
V 76128/10x10/600
10
10
600
150
12

Details

Productbeschrijving

  • De zachte binding past zich optimaal aan de vormcontour aan
  • Universele steen met goede snijdcapaciteit geschikt voor chroomhoudende en nikkelhoudende staalsoorten, voor gereedschapsstalen evenals voor aluminium en koper

Toepassing

  • Polijstolie gebruiken
  • Geschikt voor werkzaamheden met de hand of met handvijlmachines
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.