Artikel 24

ADP
s
b
Korn
l
St./VPE
V 76128/ 3x 6/180
3
6
180
150
12
V 76128/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76128/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76128/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76128/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76128/ 3x13/180
3
13
180
150
12
V 76128/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76128/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76128/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76128/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76128/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76128/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76128/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76128/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76128/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76128/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76128/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76128/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76128/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76128/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76128/10x10/180
10
10
180
150
12
V 76128/10x10/220
10
10
220
150
12
V 76128/10x10/320
10
10
320
150
12
V 76128/10x10/600
10
10
600
150
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Den svaga bindningen anpassar sig optimalt till formkonturen
  • Universalbryne med bra skäreffekt lämpat för högkrom- och nickelhaltiga stål, för verktygsstål liksom för aluminium och koppar

Användning

  • Används med polerolja
  • Kan användas manuellt eller med filmaskin
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.