Артикул 1

ADP
Предварителна настройка
Присъединяване
n [min-1]
GESB 3240/24/PT
Potentiometer
230V/50Hz
0 - 24000

Детайли

Описание на продукта

  • Ограничаване скоростта на въртене с потенциометър, безстепенна настройка от 0 - 100%
  • Регулатор скоростта на въртене с крачен педал

Доставката включва

  • Подходящ адаптер за Вашата електрическа мрежа

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESB 3240/24/PT Кръгъл контролен панел за висящ мотор Единично изображение на продукта

GESB 3240/24/PT

Кръгъл контролен панел за висящ мотор

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.