Artículos 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d3
WZF 121362/ 0,5
0.5
0.25
2
38
1
3
WZF 121362/ 1
1
0.5
2
38
2
3
WZF 121362/ 2
2
1
2
57
6
6
WZF 121362/ 3
3
1.5
2
57
7
6
WZF 121362/ 4
4
2
2
57
8
6
WZF 121362/ 5
5
2.5
2
57
10
6
WZF 121362/ 6
6
3
2
57
10
6
WZF 121362/ 8
8
4
2
63
16
8
WZF 121362/10
10
5
2
72
19
10
WZF 121362/12
12
6
2
83
22
12

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa universal con corte al centro

Material

  • VHM, πολλαπλή επίστρωση TiAlSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.