Artikkelit 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d3
WZF 121362/ 0,5
0.5
0.25
2
38
1
3
WZF 121362/ 1
1
0.5
2
38
2
3
WZF 121362/ 2
2
1
2
57
6
6
WZF 121362/ 3
3
1.5
2
57
7
6
WZF 121362/ 4
4
2
2
57
8
6
WZF 121362/ 5
5
2.5
2
57
10
6
WZF 121362/ 6
6
3
2
57
10
6
WZF 121362/ 8
8
4
2
63
16
8
WZF 121362/10
10
5
2
72
19
10
WZF 121362/12
12
6
2
83
22
12

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Yleisjyrsin keskileikkauksella

Materiaali

  • VHM, TiAlSiN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.