商品 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d3
WZF 121362/ 0,5
0.5
0.25
2
38
1
3
WZF 121362/ 1
1
0.5
2
38
2
3
WZF 121362/ 2
2
1
2
57
6
6
WZF 121362/ 3
3
1.5
2
57
7
6
WZF 121362/ 4
4
2
2
57
8
6
WZF 121362/ 5
5
2.5
2
57
10
6
WZF 121362/ 6
6
3
2
57
10
6
WZF 121362/ 8
8
4
2
63
16
8
WZF 121362/10
10
5
2
72
19
10
WZF 121362/12
12
6
2
83
22
12

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • Universal milling cutter with centre cut

Material

  • Solid carbide, TiAlSiN multi-layer coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。