Wann macht eine standardisierte Heißkanalform Sinn?

Bei der Konfiguration einer Heißkanalform müssen einige Aspekte beachtet werden. Wir möchten Ihnen eine Hilfestellung für die Entscheidung geben, ob Ihre Anforderungen mit einer standardisierten Heißkanalform abgedeckt werden und Sie somit von der schnellen Lieferzeit profitieren können.

Welche Faktoren beeinflussen die Auswahl?

Die Entscheidung für ein standardisiertes oder für ein kundenspezifisches Heißkanalsystem hängt von einigen Faktoren ab. Grundsätzlich kann man hier zwischen technologischen und zeitlichen Aspekten unterscheiden.

Faktor Technologie

Ob eine standardisierte Heißkanalform eingesetzt werden kann, ist abhängig von der Komplexität Ihres Projektes und somit der benötigten Technologie.

Faktor Zeit

Unsere standardisierte Heißkanalform ist in kürzester Zeit lieferbereit.

Schritte bis zur fertigen FH-Heißkanalform:

  • Werkzeugkonzept erstellen / 3D-Konstruktion
  • Eigenständige Erstellung mithilfe des Konfigurators
  • Lieferung des einbaufertigen Heißkanals inklusive Verteilerplatte sowie Formaufbau innerhalb von 10 Arbeitstagen

Im Vergleich dazu wird für die Erstellung eines kundenspezifischen Heißkanalsystems deutlich mehr Zeit benötigt.

Mehr über unseren Lieferservice

FH-Heißkanalform und kundenspezifisches Heißkanalsystem im Überblick

Wir stehen Ihnen bei Ihren Projekten zur Seite. Profitieren Sie von unserer standardisierten FH-Heißkanalform oder erarbeiten Sie gemeinsam mit unseren Experten Ihr kundenspezifisches Heißkanalsystem. Hier finden Sie die Eigenschaften beider Varianten übersichtlich zusammengefasst.

Standardisierte FH-Heißkanalform

Konfiguration / Erstellung

  • Konfigurator im Webshop
  • Preise werden direkt angezeigt
  • CAD-Daten inklusive Einbauräume sind sofort verfügbar

 

Lieferzeiten

  • Lieferung innerhalb kürzester Zeit
  • Komplette Heißkanalform, Verteiler und Einbauteile aus einer Hand

 

Komplexität

  • Verteilergeometrien aktuell beschränkt auf: Umlenkverteiler IMT1, Balkenverteiler IMT2, Kreuzverteiler CMT4, H-Verteiler HMT4
  • Nur offene Anschnitte
  • Natürlich balancierte und vormontierte Heißkanalsysteme

 

Ersatzteile / Reparaturen

  • Ersatzteile ab Lager verfügbar
  • Umfassender Service bei Kundenanfragen und Reparaturen

 

ZUM KONFIGURATOR

Kundenspezifisches Heißkanalsystem

Konfiguration / Erstellung

  • Anfrage mit technischen Informationen
  • Angebotserstellung
  • Eventuell CAD-Vorkonzept (3D-Daten)
  • Bestellung
  • Erstellung CAD-Daten des Heißkanalsystems
  • Datenfreigabe durch den Kunden

 

Lieferzeiten

  • Längere Lieferzeiten im Vergleich zu FH-Heißkanalform
  • Nur Heißkanalsystem oder Heiße Seite

 

Komplexität

  • Lage der Anspritzpunkte flexibel
  • Offene Anschnitte oder Nadelverschluss
  • Systemausführung anschlussfertig inklusive Verkabelung und Verrohrung
  • Heiße Seite

 

Ersatzteile / Reparaturen

  • Ersatzteile ab Lager verfügbar
  • Umfassender Service bei Kundenanfragen und Reparaturen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.