Quand l’utilisation d’un moule à canaux chauds normalisé est-elle appropriée ?

Plusieurs aspects doivent être pris en compte lors de la configuration d’un moule à canaux chauds. Nous souhaitons vous donner de l’aide concernant la décision si oui ou non un moule à canaux chauds normalisé convient à vos exigences. Si c’est le cas, vous pouvez profiter de délais de livraison très courts.

Quels sont les facteurs qui influencent le choix ?

La décision entre un système de canaux chauds normalisé ou un système spécifique au client dépend de plusieurs facteurs. Ces facteurs peuvent être divisés en deux groupes : les aspects techniques et les aspects liés aux délais.

Aspects techniques

La possibilité d’utiliser un moule à canaux chauds normalisé dépend de la complexité du projet concerné et donc de la technologie requise.

Aspects liés aux délais

Notre moule à canaux chauds normalisé est livré dans des délais très courts.

Étapes nécessaires pour un moule à canaux chauds FH complet :

  • Conception de votre outillage / conception 3D
  • Élaboration autonome au moyen du configurateur
  • Livraison du canal chaud prêt au montage (y compris la plaque porte bloc-chaud ainsi que le porte-moule) dans un délai de 10 jours ouvrables

Par comparaison, le temps nécessaire pour élaborer un système de canaux chauds spécifique au client est nettement plus long.

Plus d’informations sur notre service de livraison

Aperçu du moule à canaux chauds FH et d’un système de canaux chauds spécifique au client

Nous sommes à votre côté pour tous vos projets. Profitez de notre moule à canaux chauds FH normalisé ou configurez votre propre système de canaux chauds avec l’aide de nos experts. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des caractéristiques des deux options.

Moule à canaux chauds FH normalisé

Configuration/élaboration

  • Configurateur dans la boutique en ligne
  • Prix directement affichés
  • Données CAD (espaces de montage compris) disponibles immédiatement

Délais de livraison

  • Livraison dans un délai très court
  • Moule à canaux chauds complet, bloc-chaud et pièces d’assemblage d’un unique prestataire

Complexité

  • Géométries de blocs-chauds pour l’heure limitées aux formes suivantes:
  • bloc-chaud déflecteur IMT1, à 2 buses IMT2, bloc-chaud en X CMT4, bloc-chaud en H HMT4
  • Seuils ouverts seulement
  • Systèmes de canaux chauds naturellement équilibrés et prémontés

Pièces de rechange/réparations

  • Pièces de rechange disponibles sur stock
  • Service complet lors de demandes de clients et de réparations

VERS LE CONFIGURATEUR

Système de canaux chauds spécifique au client

Configuration / élaboration

  • Consultation avec informations techniques
  • Réalisation d’une offre
  • Éventuellement un concept CAD initial (données 3D)
  • Commande
  • Élaboration des données CAD du système de canaux chauds
  • Validation des données par le client

Délais de livraison

  • Délais de livraison plus longs comparés à ceux du moule à canaux chauds FH
  • Système de canaux chauds ou Hot Half seulement

Complexité

  • Position des points d’injection flexible
  • Seuils ouverts ou seuils avec aiguilles
  • Système prêt à être connecté, y compris le câblage et l’installation des tuyaux
  • Hot Half

Pièces de rechange / réparations

  • Pièces de rechange disponibles sur stock
  • Service complet lors de demandes de clients et de réparations
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.