Artikel 10

ADP
Serie
d2
d1
Material
Anzugsmoment [Nm]
l
T
EH 4345/17/1,5/10/P
17
1.5
8
P
12
29.8
-
EH 4345/19/1,5/10/P
19
1.5
8
P
12
29.8
-
EH 4345/27/1,5/10/P
27
1.5
10
P
22
39.0
V 34414/1/4/12
EH 4345/27/2,0/10/P
27
2.0
10
P
22
39.0
V 34414/1/4/12
EH 4345/37/2,0/15/P
37
2.0
15
P
50
49.5
V 34414/1/2/19
EH 4345/37/3,0/15/P
37
3.0
15
P
50
49.5
V 34414/1/2/19
EH 4345/37/4,0/15/P
37
4.0
15
P
50
49.5
V 34414/1/2/19
EH 4345/47/3,0/40/S
47
3.0
20
S
80
92.5
V 34414/1/2/24
EH 4345/47/4,0/40/S
47
4.0
20
S
80
92.5
V 34414/1/2/24
EH 4345/57/4,5/50/S
57
4.5
20
S
130
107.5
SW 30
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.