Artikel 12

ADP
d1
b
l
SW
b1
l1
d2
l2
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1274 M/ 8
M 8
30
20
34
13
54
38
38
600
300
400
600
E 1274 M/10
M10
30
20
34
13
54
38
38
1200
500
700
1000
E 1274 M/12
M12
35
22
34
13
54
38
48
1800
700
950
1400
E 1274 M/16
M16
35
24
34
13
54
38
48
2800
1500
2100
3000
E 1274 M/20
M20
35
33
46
16
75
55
55
5000
2500
3500
5000
E 1274 M/24
M24
40
40
50
17
82
63
66
7000
4000
5500
8000
E 1274 M/30
M30
50
40
60
23
92
72
70
10000
6700
9400
13400
E 1274 M/36
M36
50
55
75
23
120
92
91
12500
8000
11200
16000
E 1274 M/42
M42
65
60
75
27
120
92
91
16000
10000
14000
20000
E 1274 M/48
M48
65
68
75
27
120
92
116
16000
12500
17500
25000
E 1274 M/56
M56
70
84
95
33
154
110
105
28000
24000
33900
48000
E 1274 M/64
M64
70
96
95
33
154
110
105
28000
25000
35300
50000

Details

Produktbeschreibung

  • Kugelgelagert und somit 360° unter Last drehbar
  • Allseitig belastbar
  • 100 % rissgeprüfte Schraube
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.