E 1020
Führungsbolzen mit zwei Passdurchmessern und Schmiernuten
Artikel 138
| |
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1020/ 9 x 40
|
|
9
|
40
|
17
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/ 9 x 60
|
|
9
|
60
|
17
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/ 9 x 80
|
|
9
|
80
|
22
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/ 9 x 100
|
|
9
|
100
|
27
|
10
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 40
|
|
10
|
40
|
17
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 60
|
|
10
|
60
|
17
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 80
|
|
10
|
80
|
22
|
6
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 100
|
|
10
|
100
|
27
|
10
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 120
|
|
10
|
120
|
27
|
10
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/10 x 140
|
|
10
|
140
|
27
|
10
|
12
|
3
|
4
|
|
E 1020/12 x 60
|
|
12
|
60
|
22
|
6
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 80
|
|
12
|
80
|
22
|
6
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 100
|
|
12
|
100
|
22
|
6
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 120
|
|
12
|
120
|
22
|
6
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 140
|
|
12
|
140
|
27
|
10
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/12 x 160
|
|
12
|
160
|
27
|
10
|
15
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 60
|
|
14
|
60
|
22
|
6
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 80
|
|
14
|
80
|
22
|
6
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 100
|
|
14
|
100
|
22
|
6
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 120
|
|
14
|
120
|
22
|
6
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 140
|
|
14
|
140
|
27
|
10
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 160
|
|
14
|
160
|
27
|
10
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/14 x 180
|
|
14
|
180
|
27
|
10
|
17
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 60
|
|
15
|
60
|
22
|
6
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 80
|
|
15
|
80
|
22
|
6
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 100
|
|
15
|
100
|
22
|
6
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 120
|
|
15
|
120
|
22
|
6
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 140
|
|
15
|
140
|
27
|
10
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/15 x 160
|
|
15
|
160
|
27
|
10
|
18
|
6
|
5
|
|
E 1020/16 x 80
|
|
16
|
80
|
22
|
6
|
19
|
6
|
5
|
Details
Produktbeschreibung
- Zwei Passdurchmesser für einfache Montage und festen Sitz
Vorteile
- Einziges System am Markt mit zwei Passdurchmessern (Press- und Führungssitz)
Material
- 1.7131 ≈60 HRC
Zubehör
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmelden