Artigos 18

ADP
s
b
Grão
l
Quant./UE
V 76108/ 3x 6/ 150
3
6
150
150
12
V 76108/ 3x 6/ 220
3
6
220
150
12
V 76108/ 3x 6/ 320
3
6
320
150
12
V 76108/ 3x 6/ 400
3
6
400
150
12
V 76108/ 3x 6/ 600
3
6
600
150
12
V 76108/ 3x13/ 150
3
13
150
150
12
V 76108/ 3x13/ 220
3
13
220
150
12
V 76108/ 3x13/ 320
3
13
320
150
12
V 76108/ 3x13/ 400
3
13
400
150
12
V 76108/ 3x13/ 600
3
13
600
150
12
V 76108/ 6x 6/ 220
6
6
220
150
12
V 76108/ 6x 6/ 320
6
6
320
150
12
V 76108/ 6x 6/ 400
6
6
400
150
12
V 76108/ 6x13/ 150
6
13
150
150
12
V 76108/ 6x13/ 220
6
13
220
150
12
V 76108/ 6x13/ 320
6
13
320
150
12
V 76108/ 6x13/ 400
6
13
400
150
12
V 76108/ 6x13/ 600
6
13
600
150
12

Detalhes

Descrição do produto

  • Para limpeza ou polimento fino
  • Boa resistência e estabilidade dimensional
  • Adequada para polimento fino
  • Para polir EDM

Aplicação

  • Maquinação a seco / usar também óleo de polimento
  • Para polimento manual ou com máquinas de limar manuais
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.