V 76108
Полиращ камък, алуминиев оксид, полутвърда спойка
Артикул 18
| |
ADP
|
s
|
b
|
Зърненост
|
l
|
Брой за опаковъчна единица
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 76108/ 3x 6/ 150
|
|
3
|
6
|
150
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 3x 6/ 220
|
|
3
|
6
|
220
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 3x 6/ 320
|
|
3
|
6
|
320
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 3x 6/ 400
|
|
3
|
6
|
400
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 3x 6/ 600
|
|
3
|
6
|
600
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 3x13/ 150
|
|
3
|
13
|
150
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 3x13/ 220
|
|
3
|
13
|
220
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 3x13/ 320
|
|
3
|
13
|
320
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 3x13/ 400
|
|
3
|
13
|
400
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 3x13/ 600
|
|
3
|
13
|
600
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 6x 6/ 220
|
|
6
|
6
|
220
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 6x 6/ 320
|
|
6
|
6
|
320
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 6x 6/ 400
|
|
6
|
6
|
400
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 6x13/ 150
|
|
6
|
13
|
150
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 6x13/ 220
|
|
6
|
13
|
220
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 6x13/ 320
|
|
6
|
13
|
320
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 6x13/ 400
|
|
6
|
13
|
400
|
150
|
12
|
|
V 76108/ 6x13/ 600
|
|
6
|
13
|
600
|
150
|
12
|
Детайли
Описание на продукта
- За почистване или фино шлифоване
- Много устойчив и със стабилна форма
- Приложима и за най-фино шлифоване
- За премахване на слоеве от ерозия
Приложение
- Суха работа или с прибавка на полиращо масло
- Пригодени за ръчна работа или с машини с ръчни пили
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас