E 20259
Удължител, вътрешна резба, от неръждаема стомана
Артикул 8
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d2
|
SW
|
d4
|
l2
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20259/10/120/ 14
|
|
10
|
120
|
M14 x 1.5
|
17
|
6
|
12
|
15.5
|
|
E 20259/10/240/ 14
|
|
10
|
240
|
M14 x 1.5
|
17
|
6
|
12
|
15.5
|
|
E 20259/10/120/1/4
|
|
10
|
120
|
G 1/4"
|
17
|
6
|
12
|
15.5
|
|
E 20259/10/240/1/4
|
|
10
|
240
|
G 1/4"
|
17
|
6
|
12
|
15.5
|
|
E 20259/14/150/ 16
|
|
14
|
150
|
M16 x 1.5
|
22
|
9
|
12
|
15.5
|
|
E 20259/14/300/ 16
|
|
14
|
300
|
M16 x 1.5
|
22
|
9
|
12
|
15.5
|
|
E 20259/14/150/3/8
|
|
14
|
150
|
G 3/8"
|
22
|
9
|
12
|
15.5
|
|
E 20259/14/300/3/8
|
|
14
|
300
|
G 3/8"
|
22
|
9
|
12
|
15.5
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимално налягане: 40 bar
Документ/и
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас