Vare 4

ADP
d1
l
l1
d2 max.
l2 min.
t2
E 20719/ 6
6
8.6
6.5
5.3
6.5
0.4
E 20719/ 7
7
10.1
7.5
6.4
7.5
0.4
E 20719/ 9
9
13.6
10
8.4
10
0.4
E 20719/12
12
17.9
13
10.6
13
0.4

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 40 bar
  • Maksimal temperatur (i stålplade): 250 °C

Materiale

  • Rustfrit stål
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.