E 20719
Zaślepka kulkowa ze stali nierdzewnej
Artykuły 4
| |
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
d2 max.
|
l2 min.
|
t2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20719/ 6
|
|
6
|
8.6
|
6.5
|
5.3
|
6.5
|
0.4
|
|
E 20719/ 7
|
|
7
|
10.1
|
7.5
|
6.4
|
7.5
|
0.4
|
|
E 20719/ 9
|
|
9
|
13.6
|
10
|
8.4
|
10
|
0.4
|
|
E 20719/12
|
|
12
|
17.9
|
13
|
10.6
|
13
|
0.4
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. ciśnienie: 40 bar
- Maks. temperatura (w płycie stalowej): 250°C
Materiał
- Stal szlachetna
Dokumenty
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie