Articles 4

ADP
d1
l
l1
d2 max.
l2 min.
t2
E 20719/ 6
6
8.6
6.5
5.3
6.5
0.4
E 20719/ 7
7
10.1
7.5
6.4
7.5
0.4
E 20719/ 9
9
13.6
10
8.4
10
0.4
E 20719/12
12
17.9
13
10.6
13
0.4

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 40 bar
  • Température maximale (dans plaque en acier) : 250 °C

Matériau

  • Acier inoxydable
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.