Artikelen 4

ADP
d1
l
l1
d2 max.
l2 min.
t2
E 20719/ 6
6
8.6
6.5
5.3
6.5
0.4
E 20719/ 7
7
10.1
7.5
6.4
7.5
0.4
E 20719/ 9
9
13.6
10
8.4
10
0.4
E 20719/12
12
17.9
13
10.6
13
0.4

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 40 bar
  • Maximale temperatuur (in staalplaat): 250 °C

Materiaal

  • Roestvast staal
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.