Izdelek 4

ADP
d1
l
l1
d2 max.
l2 min.
t2
E 20719/ 6
6
8.6
6.5
5.3
6.5
0.4
E 20719/ 7
7
10.1
7.5
6.4
7.5
0.4
E 20719/ 9
9
13.6
10
8.4
10
0.4
E 20719/12
12
17.9
13
10.6
13
0.4

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 40 bar
  • Maksimalna temperatura (v jekleni plošči): 250 °C

Material

  • Nerjaveče jeklo