Vare 37

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 17109/ 1 x 125
1
125
0.2
2.5
1.2
E 17109/ 1,5 x 250
1.5
250
0.2
3
1.5
E 17109/ 2 x 125
2
125
0.2
4
2
E 17109/ 2 x 200
2
200
0.2
4
2
E 17109/ 2,5 x 100
2.5
100
0.3
5
2
E 17109/ 2,5 x 160
2.5
160
0.3
5
2
E 17109/ 2,5 x 250
2.5
250
0.3
5
2
E 17109/ 3 x 125
3
125
0.3
6
3
E 17109/ 3 x 200
3
200
0.3
6
3
E 17109/ 3 x 315
3
315
0.3
6
3
E 17109/ 3,5 x 100
3.5
100
0.3
7
3
E 17109/ 3,5 x 160
3.5
160
0.3
7
3
E 17109/ 3,5 x 250
3.5
250
0.3
7
3
E 17109/ 4 x 125
4
125
0.3
8
3
E 17109/ 4 x 200
4
200
0.3
8
3
E 17109/ 4 x 315
4
315
0.3
8
3
E 17109/ 4,5 x 100
4.5
100
0.3
8
3
E 17109/ 4,5 x 160
4.5
160
0.3
8
3
E 17109/ 4,5 x 250
4.5
250
0.3
8
3
E 17109/ 5 x 125
5
125
0.3
10
3
E 17109/ 5 x 200
5
200
0.3
10
3
E 17109/ 5 x 315
5
315
0.3
10
3
E 17109/ 5,5 x 100
5.5
100
0.3
10
3
E 17109/ 5,5 x 160
5.5
160
0.3
10
3
E 17109/ 5,5 x 250
5.5
250
0.3
10
3
E 17109/ 6 x 125
6
125
0.5
12
5
E 17109/ 6 x 200
6
200
0.5
12
5
E 17109/ 6 x 315
6
315
0.5
12
5
E 17109/ 8 x 125
8
125
0.5
14
5
E 17109/ 8 x 200
8
200
0.5
14
5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Ideel til renrum
  • Til ætsende og kemisk aggressive kunststoffer
  • Maksimal temperatur: 180 °C

Materiale

  • ≈1.4112 ≈58 HRC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.