Vare 30

ADP
dk
Slag
b
h
l
M
d1
l1
d5
d9
E 7020/ 25/ 20
25
20
65
45
78
M 8
16
7
M10
G 1/4"
E 7020/ 25/ 50
25
50
65
45
108
M 8
16
7
M10
G 1/4"
E 7020/ 25/ 75
25
75
65
45
133
M 8
16
7
M10
G 1/4"
E 7020/ 25/100
25
100
65
45
158
M 8
16
7
M10
G 1/4"
E 7020/ 25/130
25
130
65
45
194
M 8
16
7
M10
G 1/4"
E 7020/ 32/ 25
32
25
75
55
90
M10
20
10
M12
G 1/4"
E 7020/ 32/ 50
32
50
75
55
115
M10
20
10
M12
G 1/4"
E 7020/ 32/ 75
32
75
75
55
140
M10
20
10
M12
G 1/4"
E 7020/ 32/100
32
100
75
55
165
M10
20
10
M12
G 1/4"
E 7020/ 32/130
32
130
75
55
202
M10
20
10
M12
G 1/4"
E 7020/ 32/160
32
160
75
55
232
M10
20
10
M12
G 1/4"
E 7020/ 40/ 25
40
25
85
63
96
M10
25
10
M16
G 1/4"
E 7020/ 40/ 50
40
50
85
63
121
M10
25
10
M16
G 1/4"
E 7020/ 40/ 75
40
75
85
63
146
M10
25
10
M16
G 1/4"
E 7020/ 40/100
40
100
85
63
171
M10
25
10
M16
G 1/4"
E 7020/ 40/130
40
130
85
63
209
M10
25
10
M16
G 1/4"
E 7020/ 40/160
40
160
85
63
239
M10
25
10
M16
G 1/4"
E 7020/ 40/200
40
200
85
63
279
M10
25
10
M16
G 1/4"
E 7020/ 50/ 25
50
25
100
75
107
M12
32
10
M20
G 1/4"
E 7020/ 50/ 50
50
50
100
75
132
M12
32
10
M20
G 1/4"
E 7020/ 50/ 75
50
75
100
75
157
M12
32
10
M20
G 1/4"
E 7020/ 50/100
50
100
100
75
182
M12
32
10
M20
G 1/4"
E 7020/ 50/130
50
130
100
75
221
M12
32
10
M20
G 1/4"
E 7020/ 50/160
50
160
100
75
251
M12
32
10
M20
G 1/4"
E 7020/ 50/200
50
200
100
75
291
M12
32
10
M20
G 1/4"
E 7020/ 63/ 25
63
25
125
95
116
M16
40
14
M27
G 1/2"
E 7020/ 63/ 50
63
50
125
95
141
M16
40
14
M27
G 1/2"
E 7020/ 63/ 75
63
75
125
95
166
M16
40
14
M27
G 1/2"
E 7020/ 63/100
63
100
125
95
191
M16
40
14
M27
G 1/2"
E 7020/ 63/130
63
130
125
95
233
M16
40
14
M27
G 1/2"

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 250 bar

Materiale

  • Aluminium med hård belægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.