E 1375
Centreringsflange med ansats
Vare 23
| |
ADP
|
d3
|
d1
|
l
|
S
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1375/ 60/ 90 x 8
|
|
60
|
90
|
8
|
- |
4
|
|
E 1375/ 60/ 90 x 14
|
|
60
|
90
|
14
|
6
|
4
|
|
E 1375/100/ 90 x 12
|
|
100
|
90
|
12
|
- |
8
|
|
E 1375/100/ 90 x 18
|
|
100
|
90
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1375/110/ 90 x 12
|
|
110
|
90
|
12
|
- |
8
|
|
E 1375/110/ 90 x 18
|
|
110
|
90
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1375/110/ 90 x 20
|
|
110
|
90
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1375/120/ 90 x 18
|
|
120
|
90
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1375/120/ 90 x 20
|
|
120
|
90
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1375/125/ 90 x 12
|
|
125
|
90
|
12
|
- |
8
|
|
E 1375/125/ 90 x 18
|
|
125
|
90
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1375/125/ 90 x 20
|
|
125
|
90
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1375/125/ 90 x 30
|
|
125
|
90
|
30
|
8
|
18
|
|
E 1375/160/ 90 x 12
|
|
160
|
90
|
12
|
- |
8
|
|
E 1375/160/ 90 x 18
|
|
160
|
90
|
18
|
6
|
8
|
|
E 1375/160/ 90 x 20
|
|
160
|
90
|
20
|
8
|
8
|
|
E 1375/160/ 90 x 30
|
|
160
|
90
|
30
|
8
|
18
|
|
E 1375/200/160 x 14
|
|
200
|
160
|
14
|
- |
10
|
|
E 1375/200/160 x 22
|
|
200
|
160
|
22
|
8
|
10
|
|
E 1375/200/160 x 30
|
|
200
|
160
|
30
|
8
|
18
|
|
E 1375/250/160 x 14
|
|
250
|
160
|
14
|
- |
10
|
|
E 1375/250/160 x 22
|
|
250
|
160
|
22
|
8
|
10
|
|
E 1375/250/160 x 30
|
|
250
|
160
|
30
|
8
|
18
|
Detaljer
Materiale
- 1.1730 min. 630 N/mm²
Dokumenter
Tilbehør
Har du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig