Položek 4

ADP
d
d2
d1
Materiál
T
utahovací moment [Nm]
EH 4545/27/2,5/10/PM
27
2.5
10
PM
V 34414/1/4/12
22
EH 4545/37/3,5/15/PM
37
3.5
15
PM
V 34414/1/4/19
50
EH 4545/47/5,0/40/SM
47
5.0
20
SM
V 34414/1/4/24
80
EH 4545/57/6,0/50/SM
57
6.0
20
SM
SW 30
130
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.