Položek 31

ADP
d1
l
b
s
SW
l1
E 21010/ 8/100
M 8 x 0.75
100
6
1
4
8
E 21010/ 8/200
M 8 x 0.75
200
6
1
4
8
E 21010/ 10/100
M10 x 1
100
8
1
5
8
E 21010/ 10/200
M10 x 1
200
8
1
5
8
E 21010/ 10/300
M10 x 1
300
8
1
5
8
E 21010/ 12/125
M 12 x 1.5
125
10
1
6
8
E 21010/ 12/300
M 12 x 1.5
300
10
1
6
8
E 21010/ 14/150
M 14 x 1.5
150
12
1
6
10
E 21010/ 14/300
M 14 x 1.5
300
12
1
6
10
E 21010/ 16/150
M16 x 1.5
150
14
1
8
10
E 21010/ 16/300
M16 x 1.5
300
14
1
8
10
E 21010/ 18/150
M18 x 1.5
150
16
1
8
10
E 21010/ 18/300
M18 x 1.5
300
16
1
8
10
E 21010/ 20/150
M20 x 1.5
150
18
1
10
10
E 21010/ 20/300
M20 x 1.5
300
18
1
10
10
E 21010/ 20/450
M20 x 1.5
450
18
1
10
10
E 21010/ 24/150
M24 x 2
150
20
1
10
12
E 21010/ 24/300
M24 x 2
300
20
1
10
12
E 21010/ 24/450
M24 x 2
450
20
1
10
12
E 21010/1/8/100
G 1/8"
100
8.5
1
5
8
E 21010/1/8/200
G 1/8"
200
8.5
1
5
8
E 21010/1/8/300
G 1/8"
300
8.5
1
5
8
E 21010/1/4/125
G 1/4"
125
11.5
1
6
10
E 21010/1/4/300
G 1/4"
300
11.5
1
6
10
E 21010/3/8/150
G 3/8"
150
15
1
8
10
E 21010/3/8/300
G 3/8"
300
15
1
8
10
E 21010/1/2/150
G 1/2"
150
18.5
1
10
10
E 21010/1/2/300
G 1/2"
300
18.5
1
10
10
E 21010/1/2/450
G 1/2"
450
18.5
1
10
10
E 21010/3/4/300
G 3/4"
300
23.5
1
10
12

Podrobnosti

Materiál

  • 1.4305
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.