Položek 6

ADP
d1
d2
l
E 5747/0,5/ 5 x 20,7
0.5
5
20.7
E 5747/0,5/ 6 x 20,7
0.5
6
20.7
E 5747/0,5/ 7 x 20,7
0.5
7
20.7
E 5747/1 / 8 x 20,7
1
8
20.7
E 5747/1 /10 x 20,7
1
10
20.7
E 5747/2 /12 x 20,7
2
12
20.7

Podrobnosti

Materiál

  • CF-H40S+ (tvrdokov)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.