Vare 6

ADP
d1
d2
l
E 5747/0,5/ 5 x 20,7
0.5
5
20.7
E 5747/0,5/ 6 x 20,7
0.5
6
20.7
E 5747/0,5/ 7 x 20,7
0.5
7
20.7
E 5747/1 / 8 x 20,7
1
8
20.7
E 5747/1 /10 x 20,7
1
10
20.7
E 5747/2 /12 x 20,7
2
12
20.7

Detaljer

Materiale

  • CF-H40S+ (Hårdmetal)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.