Položek 15

ADP
s
b
l [m]
s tolerance +/-
V 56004/0,01/12,7/ 5
0.01
12.7
5
0.002
V 56004/0,02/12,7/ 5
0.02
12.7
5
0.002
V 56004/0,03/12,7/ 5
0.03
12.7
5
0.003
V 56004/0,04/12,7/ 5
0.04
12.7
5
0.003
V 56004/0,05/12,7/ 5
0.05
12.7
5
0.003
V 56004/0,06/12,7/ 5
0.06
12.7
5
0.003
V 56004/0,07/12,7/ 5
0.07
12.7
5
0.004
V 56004/0,08/12,7/ 5
0.08
12.7
5
0.004
V 56004/0,09/12,7/ 5
0.09
12.7
5
0.004
V 56004/0,10/12,7/ 5
0.10
12.7
5
0.004
V 56004/0,12/12,7/ 5
0.12
12.7
5
0.004
V 56004/0,15/12,7/ 5
0.15
12.7
5
0.005
V 56004/0,18/12,7/ 5
0.18
12.7
5
0.005
V 56004/0,20/12,7/ 5
0.20
12.7
5
0.006
V 56004/0,25/12,7/ 5
0.25
12.7
5
0.007

Podrobnosti

Materiál

  • 1.4310
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.