Položek 10

ADP
SW1
SW2
h
l
b1
b2
V 32010/ 6/ 7
6
7
3.7
120
15.5
17
V 32010/ 8/ 9
8
9
4
140
18
21
V 32010/10/11
10
11
4.8
155
23
26
V 32010/12/13
12
13
5.3
170
28
30
V 32010/14/15
14
15
5.3
190
32
35
V 32010/16/17
16
17
5.8
205
36
38
V 32010/18/19
18
19
6.7
220
40
42.5
V 32010/20/22
20
22
7.3
235
45
49
V 32010/24/27
24
27
8.3
280
53
60
V 32010/30/32
30
32
9.4
300
66
70

Podrobnosti

Popis produktu

  • Velikost klíčů s úzkou tolerancí
  • Niklový chromovaný povrch odolný proti odlamování
  • Vysoká odolnost v ohybu a nízká hmotnost využitím dvojitého profilového T-dříku

Materiál

  • Zápustkově kovaná chromem legovaná ocel s finišovaným povrchem
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.