Položek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2398/ 9,4/13,5
9.4
13.5
29
15.5
17
6
E 2398/13,5/ 9,4
13.5
9.4
37
10.5
23
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 15 bar
  • Maximální teplota (voda): 150 °C
  • Maximální teplota (olej): 200 °C

Materiál

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.