Položek 76

b1
Produkt č.
b1
ADP
s1
l2
b
M
R
t
l1
t1
t2
b3
Povrchová úprava
t3
Vhodnost
E 1315/32/ 6 / 54
32
E 1315/34/ 6 / 54
34
6
54
74
M 6
8
40
44
30
30.5
60
DLC coated
20
Cleanroom
E 1315/32/ 6 / 94
32
E 1315/34/ 6 / 94
34
6
94
74
M 6
8
40
44
30
30.5
60
DLC coated
20
Cleanroom
E 1315/32/ 6 /134
32
E 1315/34/ 6 /134
34
6
134
74
M 6
8
40
44
30
30.5
60
DLC coated
20
Cleanroom
E 1315/32/ 6 /174
32
E 1315/34/ 6 /174
34
6
174
74
M 6
8
40
44
30
30.5
60
DLC coated
20
Cleanroom
E 1315/32/ 6,2/ 54
32
E 1315/34/ 6,2/ 54
34
6.2
54
74
M 6
8
40
44
30
30.5
60
DLC coated
20
Cleanroom
E 1315/32/ 6,2/ 94
32
E 1315/34/ 6,2/ 94
34
6.2
94
74
M 6
8
40
44
30
30.5
60
DLC coated
20
Cleanroom
E 1315/32/ 6,2/134
32
E 1315/34/ 6,2/134
34
6.2
134
74
M 6
8
40
44
30
30.5
60
DLC coated
20
Cleanroom
E 1315/32/ 6,2/174
32
E 1315/34/ 6,2/174
34
6.2
174
74
M 6
8
40
44
30
30.5
60
DLC coated
20
Cleanroom
E 1315/44/ 6 / 74
44
E 1315/46/ 6 / 74
46
6
74
96
M 8
10
50
62
38
38.8
77
DLC coated
25
Cleanroom
E 1315/44/ 6 /114
44
E 1315/46/ 6 /114
46
6
114
96
M 8
10
50
62
38
38.8
77
DLC coated
25
Cleanroom
E 1315/44/ 6 /154
44
E 1315/46/ 6 /154
46
6
154
96
M 8
10
50
62
38
38.8
77
DLC coated
25
Cleanroom
E 1315/44/ 6 /194
44
E 1315/46/ 6 /194
46
6
194
96
M 8
10
50
62
38
38.8
77
DLC coated
25
Cleanroom
E 1315/44/ 6,2/ 74
44
E 1315/46/ 6,2/ 74
46
6.2
74
96
M 8
10
50
62
38
38.8
77
DLC coated
25
Cleanroom
E 1315/44/ 6,2/114
44
E 1315/46/ 6,2/114
46
6.2
114
96
M 8
10
50
62
38
38.8
77
DLC coated
25
Cleanroom
E 1315/44/ 6,2/154
44
E 1315/46/ 6,2/154
46
6.2
154
96
M 8
10
50
62
38
38.8
77
DLC coated
25
Cleanroom
E 1315/44/ 6,2/194
44
E 1315/46/ 6,2/194
46
6.2
194
96
M 8
10
50
62
38
38.8
77
DLC coated
25
Cleanroom
E 1315/58/ 8 / 94
58
E 1315/60/ 8 / 94
60
8
94
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/58/ 8 /134
58
E 1315/60/ 8 /134
60
8
134
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/58/ 8 /174
58
E 1315/60/ 8 /174
60
8
174
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/58/ 8 /214
58
E 1315/60/ 8 /214
60
8
214
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/58/ 8 /254
58
E 1315/60/ 8 /254
60
8
254
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/58/ 8,3/ 94
58
E 1315/60/ 8,3/ 94
60
8.3
94
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/58/ 8,3/134
58
E 1315/60/ 8,3/134
60
8.3
134
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/58/ 8,3/174
58
E 1315/60/ 8,3/174
60
8.3
174
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/58/ 8,3/214
58
E 1315/60/ 8,3/214
60
8.3
214
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/58/ 8,3/254
58
E 1315/60/ 8,3/254
60
8.3
254
124
M10
12
66
80
50
51.2
100
DLC coated
33
Cleanroom
E 1315/78/10 /114
78
E 1315/80/10 /114
80
10
114
152
M12
16
88
98
70
71.6
126
DLC coated
44
Cleanroom
E 1315/78/10 /154
78
E 1315/80/10 /154
80
10
154
152
M12
16
88
98
70
71.6
126
DLC coated
44
Cleanroom
E 1315/78/10 /194
78
E 1315/80/10 /194
80
10
194
152
M12
16
88
98
70
71.6
126
DLC coated
44
Cleanroom
E 1315/78/10 /234
78
E 1315/80/10 /234
80
10
234
152
M12
16
88
98
70
71.6
126
DLC coated
44
Cleanroom

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vyměnitelná kluzná deska – povrchová úprava DLC

Výhody

  • Montáž díky vertikálnímu opracování z dělicí roviny, na jedno upnutí
  • Odolnost proti opotřebení díky kluzným deskám s povrchovou úpravou DLC - pro přizpůsobení demontovatelné
  • Robustní a vysoce přesné ploché vedení s koncovým středěním

Materiál

  • E 13151: 1.1730 ≈640 N/mm²
  • E 13161: 1.1730 ≈640 N/mm²
  • E 1317: 1.2842 ≈56 HRC / povrchová úprava DLC
  • E 1323: 1.7131 ≈60 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.