E 1315
Επίπεδος οδηγός με τερματικό κεντράρισμα, κατακόρυφος
Είδος 76
| |
b1: s1 = 6.2, 8.3, 10.3 --> E 1317 λείανση για ανοχή προσαρμογής
|
Περιγραφή είδους
|
b1: s1 = 6.2, 8.3, 10.3 --> E 1317 λείανση για ανοχή προσαρμογής
|
ADP
|
s1: 6.2, 8.3, 10.3 --> λείανση στην ανοχή προσαρμογής
|
l2
|
b
|
M
|
R
|
t
|
l1
|
t1
|
t2
|
b3
|
Επικάλυψη
|
t3
|
Suitability
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1315/32/ 6 / 54
|
32
|
E 1315/34/ 6 / 54
|
34
|
|
6
|
54
|
74
|
M 6
|
8
|
40
|
44
|
30
|
30.5
|
60
|
DLC coated
|
20
|
Cleanroom
|
|
E 1315/32/ 6 / 94
|
32
|
E 1315/34/ 6 / 94
|
34
|
|
6
|
94
|
74
|
M 6
|
8
|
40
|
44
|
30
|
30.5
|
60
|
DLC coated
|
20
|
Cleanroom
|
|
E 1315/32/ 6 /134
|
32
|
E 1315/34/ 6 /134
|
34
|
|
6
|
134
|
74
|
M 6
|
8
|
40
|
44
|
30
|
30.5
|
60
|
DLC coated
|
20
|
Cleanroom
|
|
E 1315/32/ 6 /174
|
32
|
E 1315/34/ 6 /174
|
34
|
|
6
|
174
|
74
|
M 6
|
8
|
40
|
44
|
30
|
30.5
|
60
|
DLC coated
|
20
|
Cleanroom
|
|
E 1315/32/ 6,2/ 54
|
32
|
E 1315/34/ 6,2/ 54
|
34
|
|
6.2
|
54
|
74
|
M 6
|
8
|
40
|
44
|
30
|
30.5
|
60
|
DLC coated
|
20
|
Cleanroom
|
|
E 1315/32/ 6,2/ 94
|
32
|
E 1315/34/ 6,2/ 94
|
34
|
|
6.2
|
94
|
74
|
M 6
|
8
|
40
|
44
|
30
|
30.5
|
60
|
DLC coated
|
20
|
Cleanroom
|
|
E 1315/32/ 6,2/134
|
32
|
E 1315/34/ 6,2/134
|
34
|
|
6.2
|
134
|
74
|
M 6
|
8
|
40
|
44
|
30
|
30.5
|
60
|
DLC coated
|
20
|
Cleanroom
|
|
E 1315/32/ 6,2/174
|
32
|
E 1315/34/ 6,2/174
|
34
|
|
6.2
|
174
|
74
|
M 6
|
8
|
40
|
44
|
30
|
30.5
|
60
|
DLC coated
|
20
|
Cleanroom
|
|
E 1315/44/ 6 / 74
|
44
|
E 1315/46/ 6 / 74
|
46
|
|
6
|
74
|
96
|
M 8
|
10
|
50
|
62
|
38
|
38.8
|
77
|
DLC coated
|
25
|
Cleanroom
|
|
E 1315/44/ 6 /114
|
44
|
E 1315/46/ 6 /114
|
46
|
|
6
|
114
|
96
|
M 8
|
10
|
50
|
62
|
38
|
38.8
|
77
|
DLC coated
|
25
|
Cleanroom
|
|
E 1315/44/ 6 /154
|
44
|
E 1315/46/ 6 /154
|
46
|
|
6
|
154
|
96
|
M 8
|
10
|
50
|
62
|
38
|
38.8
|
77
|
DLC coated
|
25
|
Cleanroom
|
|
E 1315/44/ 6 /194
|
44
|
E 1315/46/ 6 /194
|
46
|
|
6
|
194
|
96
|
M 8
|
10
|
50
|
62
|
38
|
38.8
|
77
|
DLC coated
|
25
|
Cleanroom
|
|
E 1315/44/ 6,2/ 74
|
44
|
E 1315/46/ 6,2/ 74
|
46
|
|
6.2
|
74
|
96
|
M 8
|
10
|
50
|
62
|
38
|
38.8
|
77
|
DLC coated
|
25
|
Cleanroom
|
|
E 1315/44/ 6,2/114
|
44
|
E 1315/46/ 6,2/114
|
46
|
|
6.2
|
114
|
96
|
M 8
|
10
|
50
|
62
|
38
|
38.8
|
77
|
DLC coated
|
25
|
Cleanroom
|
|
E 1315/44/ 6,2/154
|
44
|
E 1315/46/ 6,2/154
|
46
|
|
6.2
|
154
|
96
|
M 8
|
10
|
50
|
62
|
38
|
38.8
|
77
|
DLC coated
|
25
|
Cleanroom
|
|
E 1315/44/ 6,2/194
|
44
|
E 1315/46/ 6,2/194
|
46
|
|
6.2
|
194
|
96
|
M 8
|
10
|
50
|
62
|
38
|
38.8
|
77
|
DLC coated
|
25
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8 / 94
|
58
|
E 1315/60/ 8 / 94
|
60
|
|
8
|
94
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8 /134
|
58
|
E 1315/60/ 8 /134
|
60
|
|
8
|
134
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8 /174
|
58
|
E 1315/60/ 8 /174
|
60
|
|
8
|
174
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8 /214
|
58
|
E 1315/60/ 8 /214
|
60
|
|
8
|
214
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8 /254
|
58
|
E 1315/60/ 8 /254
|
60
|
|
8
|
254
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8,3/ 94
|
58
|
E 1315/60/ 8,3/ 94
|
60
|
|
8.3
|
94
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8,3/134
|
58
|
E 1315/60/ 8,3/134
|
60
|
|
8.3
|
134
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8,3/174
|
58
|
E 1315/60/ 8,3/174
|
60
|
|
8.3
|
174
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8,3/214
|
58
|
E 1315/60/ 8,3/214
|
60
|
|
8.3
|
214
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/58/ 8,3/254
|
58
|
E 1315/60/ 8,3/254
|
60
|
|
8.3
|
254
|
124
|
M10
|
12
|
66
|
80
|
50
|
51.2
|
100
|
DLC coated
|
33
|
Cleanroom
|
|
E 1315/78/10 /114
|
78
|
E 1315/80/10 /114
|
80
|
|
10
|
114
|
152
|
M12
|
16
|
88
|
98
|
70
|
71.6
|
126
|
DLC coated
|
44
|
Cleanroom
|
|
E 1315/78/10 /154
|
78
|
E 1315/80/10 /154
|
80
|
|
10
|
154
|
152
|
M12
|
16
|
88
|
98
|
70
|
71.6
|
126
|
DLC coated
|
44
|
Cleanroom
|
|
E 1315/78/10 /194
|
78
|
E 1315/80/10 /194
|
80
|
|
10
|
194
|
152
|
M12
|
16
|
88
|
98
|
70
|
71.6
|
126
|
DLC coated
|
44
|
Cleanroom
|
|
E 1315/78/10 /234
|
78
|
E 1315/80/10 /234
|
80
|
|
10
|
234
|
152
|
M12
|
16
|
88
|
98
|
70
|
71.6
|
126
|
DLC coated
|
44
|
Cleanroom
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Πλάκες ολίσθησης με δυνατότητα αντικατάστασης και επικάλυψη DLC
Οφέλη
- Εγκατάσταση με κατακόρυφη επεξεργασία από την πλευρά της επιφάνειας διαχωρισμού με σύσφιξη
- Ανθεκτικό στη φθορά χάρη στις πλάκες ολίσθησης με επικάλυψη DLC - μπορούν να αφαιρεθούν για ρύθμιση
- Συμπαγής και υψηλής ακρίβειας επίπεδος οδηγός με τερματικό κεντράρισμα
Υλικό
- E 13151: 1.1730 ≈640 N/mm²
- E 13161: 1.1730 ≈640 N/mm²
- E 1317: 1.2842 ≈56 HRC / με επικάλυψη DLC
- E 1323: 1.7131 ≈60 HRC
Έγγραφοα
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς