Нашата основна компетентност в областта обработката по клиентска спецификация, ние осигуряваме най-висока прецизност благодарение на нашият много модерен машинен парк. Доверете се на експертната консултация от нашият бек офис екип и се възползвайте от нашите бързо изготвени оферти и най-кратките срокове за доставка.
грубата обработка
За да спестите време и пари, ние можем да изпълним и Вашата 3D-груба обработка.
Пълна обработка по чертеж
С нашите добре обучените висококвалифицирани работници ние можем да реализираме Вашите проекти по Ваше желание и с най-високо качество.
Обработка на закалена стомана
Най-модерните технологии позволяват високо прецизна твърда обработка до 63 HRC. Посредством максималното подаване и скорост на рязане може да се гарантира кратко време за обработка.
Ние местим граници
Ние сме горди, че можем да реализираме и проекти от по-голям сегмент с най-висока ефективност и прецизност. Нашият модерен машинен парк и използването на качествена стомана, която допълнително се отгрява при нас, са едно голямо предимство.
Особено при големи обработки е от съществено значение, след грубата обработка, стоманата да бъде отгрята, за да се сведе до минимум напрежението. Това ще предотврати последствени измятания на плочите и улесни обработката.
Доверете ни се и при големите обработки с познатото качество на Meusburger и заедно можем да преместим граници.
| Обработка | макс размер на обработка (мм) | макс тегло (кг) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| широчина (B) | дължина (L) | дебелина (S) | |||
![]() | Обработка фрезоване | 1400 | 2000 | 400 | 3500 |