Артикул 6

ADP
d2
l
d1
d3
l3
E 5590/ 4 x 45
4
45
17
1.6
7
E 5590/ 6 x 55
6
55
19
1.6
7
E 5590/ 8 x 55
8
55
21
3
7
E 5590/10 x 55
10
55
23
3
7
E 5590/13 x 55
13
55
26
3
7
E 5590/16 x 55
16
55
30
3
7

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 80 °C

Материал

  • PUR (90 Shore A)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.