Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Kamień polerski Rubin, tlenek glinu, średnie wiązanie

V 76106

Opis produktu

  • Specjalny kamień o dużej wydajności usuwania materiału
  • ‎‎łatwo usuwa ślady obróbki
  • Dzięki grubej ziarnistości może być stosowany na sucho

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

l
s
b
Ziarnistość
szt./op. pce.
Nr Cena / sztuka Ilość
150 3 13 150 12 V 76106/  3x13/150 37,80 €
150 3 13 220 12 V 76106/  3x13/220 37,80 €
150 6 6 150 12 V 76106/  6x  6/150 37,80 €
150 6 6 220 12 V 76106/  6x  6/220 37,80 €
150 6 13 100 12 V 76106/  6x13/100 54,00 €
150 6 13 150 12 V 76106/  6x13/150 54,00 €
150 6 13 220 12 V 76106/  6x13/220 54,00 €
150 13 25 100 6 V 76106/13x25/100 48,70 €
150 13 25 150 6 V 76106/13x25/150 48,70 €
150 13 25 220 6 V 76106/13x25/220 48,70 €

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie

Zakres zastosowania

  • Do prac ręcznych lub przy użyciu pilnikarek
  • Do pracy na sucho lub dodatkowo z olejem do polerowania
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja